Danfoss logo
Modular Metering Unit, DN 20 267B0002

Modular Metering Unit

267B0002

Mixing set for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Application typeMetering unit
AprakstsMixing set for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box
Attiecas uz EEIANo
CE marķējumsNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Integrēts pretvārsts
Izstrādājumu grupaMērīšanas vienība
Material DescriptionMixing set TVM20 MMU
Nominālais spiediens, primārais [bāri]10 bar
Pretvārsta kvs vērtība [m3/h]2.10 m³/h
Product line67
Specifikācija
Vērtība
Produkta veidsModular Metering Unit
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Rūpnīcas iestatījums [°C]50 °C
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiIekšējā vītne
Spiediena klasePN 10
Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Max]70 °C
Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Min]10 °C
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]90 °C
Vārsta izmērsDN 20
Vārsta korpusa materiālsDZR misiņš + apstrāde pret kaļķiem
Vielas temperatūra [°C] [Max]90 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars2.4 Kilogram
Neto svars1.4 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume3.909 Liter
EAN/UPC5702424626891