Modular Metering Unit
267B0001
Circulation set for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
267B0001
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| Apraksts | Circulation set for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box |
| Attiecas uz EEIA | No |
| CE marķējums | No |
| Dezinfekcijas funkcija | Nr. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenciālais spiediens vārstā [kPa] [Max] | 100 KPa |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Integrēts pretvārsts | Jā |
| Izstrādājumu grupa | Mērīšanas vienība |
| Maksimālā plūsma pie dp =10kpa [m3/h] | 1.5 m³/h |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | Circulation set MTCV15 MMU |
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Produkta veids | Modular Metering Unit |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rūpnīcas iestatījums [°C] | 50 °C |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojumu tipi | Iekšējā vītne |
| Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Max] | 60 °C |
| Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Min] | 35 °C |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 100 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 2.5 Kilogram |
| Neto svars | 1.5 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 6.029 Liter |
| EAN/UPC | 5702424626884 |