Danfoss logo
Modular Metering Unit 267B0000

Modular Metering Unit

267B0000

Domestic water line for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Application typeMetering unit
AprakstsDomestic water line for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box
Attiecas uz EEIANo
CE marķējumsNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Integrēts pretvārsts
Izslēgšanas funkcija
Izstrādājumu grupaMērīšanas vienība
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionDomestic water line MMU
MeeteringPrepared for water meter
Nominālais spiediens, primārais [bāri]10 bar
Product line67
Produkta veidsModular Metering Unit
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiIekšējā vītne
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]95 °C
Vārsta izmērsDN 20

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.3 Kilogram
Neto svars0.9 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume3.158 Liter
EAN/UPC5702424626877