Metering unit in cabinet
267B0030
Metering unit PV25 DN25
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
267B0030
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| Apraksts | Metering unit PV25 DN25 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Izstrādājumu grupa | Mērīšanas vienība |
| Material Description | Metering Unit PV25 DN25 |
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 10 bar |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Product line | 67 |
| Produkta veids | Metering unit in cabinet |
| Satur akumulatori | No |
| Spiediena klase | PN 10 |
| Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C] | 95 °C |
| Vārsta izmērs | DN 25 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 13 Kilogram |
| Neto svars | 12.2 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 73.984 Liter |
| EAN/UPC | 5702424645694 |