Danfoss logo
Termix One Type 3 w/cabinet

Termix One-B, Tips 1, DHW kontroliera nosaukums: AVTB

IS99116903

Produkta veids: Termix One-B, Tips 1, 16 bar, 110 °C, AVTB

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Application typeInstantaneous DHW
AprakstsTermix One Type 3 m/kabinet
ApstiprinājumsCE
Attiecas uz EEIANo
Augstums ar vāciņu [mm]470 mm
Augstums bez vāciņa [mm]468 mm
Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min]0.5 bar
CE marķējumsYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH caurules izmērsØ18
DH pievienošanas izmērs3/4"
DH savienojuma veidsG, ārējā vītne
DHW caurules izmērsØ18
DHW cirkulācijaBez
DHW control valve kvs value [m3/h]1.90 m³/h
DHW HEX tipsT22-2 26/26 G3/4" VP
DHW kontroles veidsTermostatisks
DHW kontroliera nosaukumsAVTB
DHW pievienošanas izmērs3/4"
DHW savienojuma veidsG, ārējā vītne
Dziļums ar vāciņu [mm]165 mm
Specifikācija
Vērtība
Dziļums bez vāciņa [mm]155 mm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Izstrādājumu grupaNelieli mezgli
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionTENGIGR.TERMIX1 M/AVTB-0,42L/S
Nominālais spiediens, primārais [bāri]16 bar
Platums ar vāciņu [mm]315 mm
Platums bez vāciņa [mm]312 mm
Product line33
Produkta veidsTermix One-B
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.95df1f02-9100-4049-a1f3-4540ee0d84bc
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsTENGIGR.TERMIX1 M/AVTB-0,42L/S
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]110 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsPelēka, lakota tērauda loksne
Vāciņa opcijaIekļauts
Vienības izmēra tipsTips 1

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars13 Kilogram
Neto svars12 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5706560389696
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm