Danfoss logo
Termix One-B_144B3987

Termix One-B, Tips 2, DHW kontroliera nosaukums: AVTB

144B3992

Produkta veids: Termix One-B, Tips 2, 16 bar, 120 °C, AVTB

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Application typeInstantaneous DHW
AprakstsTermix One Tips 2 ar vāciņu AVTB/GTU
ApstiprinājumsCE
Attiecas uz EEIANo
Augstums ar vāciņu [mm]430 mm
Augstums bez vāciņa [mm]430 mm
Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min]0.5 bar
CE marķējumsYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
DH caurules izmērsØ18
DH pievienošanas izmērs3/4"
DH savienojuma veidsG, ārējā vītne
DHW caurules izmērsØ18
DHW cirkulācijaBez
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40 m³/h
DHW HEX tipsT22-2 16/16 G3/4" VP
DHW kontroles veidsTermostatisks
DHW kontroliera nosaukumsAVTB
DHW pievienošanas izmērs3/4"
DHW savienojuma veidsG, ārējā vītne
Dziļums ar vāciņu [mm]165 mm
Specifikācija
Vērtība
Dziļums bez vāciņa [mm]165 mm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Izstrādājumu grupaNelieli mezgli
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionTermix One Type 2 w/cover AVTB XB04-2-VP
Nominālais spiediens, primārais [bāri]16 bar
Platums ar vāciņu [mm]315 mm
Platums bez vāciņa [mm]315 mm
Product line33
Produkta veidsTermix One-B
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.ce7cdd58-156e-492f-9403-fbe4f17bfa26
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsTermix One Type 2 w/cover AVTB XB04-2-VP
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]120 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsPelēka, lakota tērauda loksne
Vāciņa opcijaIekļauts
Vienības izmēra tipsTips 2

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars11 Kilogram
Neto svars10 Kilogram
Volume20.698 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5706560905346
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm