Termix One-B, Tips 2, DHW kontroliera nosaukums: AVTB
004U3050
Produkta veids: Termix One-B, Tips 2, 16 bar, 100 °C, AVTB
004U3050
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| Apraksts | Termix One, Tips 2 ar vāciņu un drošības vārstu (10,0 bar) |
| Apstiprinājums | CE |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Augstums ar vāciņu [mm] | 430 mm |
| Augstums bez vāciņa [mm] | 428 mm |
| Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min] | 0.5 bar |
| CE marķējums | Yes |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH caurules izmērs | Ø18 |
| DH pievienošanas izmērs | 3/4" |
| DH savienojuma veids | G, ārējā vītne |
| DHW caurules izmērs | Ø18 |
| DHW cirkulācija | Bez |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.40 m³/h |
| DHW HEX tips | T22-2 16/16 G3/4" VP |
| DHW kontroles veids | Termostatisks |
| DHW kontroliera nosaukums | AVTB |
| DHW pievienošanas izmērs | 3/4" |
| DHW savienojuma veids | G, ārējā vītne |
| Dziļums ar vāciņu [mm] | 165 mm |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Dziļums bez vāciņa [mm] | 155 mm |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Izstrādājumu grupa | Nelieli mezgli |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | TERMIX ONE TYPE2 M.SV |
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 16 bar |
| Platums ar vāciņu [mm] | 315 mm |
| Platums bez vāciņa [mm] | 312 mm |
| Product line | 33 |
| Produkta veids | Termix One-B |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | 5b048626-4e83-4bce-9a64-520a0387715a |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | TERMIX ONE TYPE2 M.SV |
| Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C] | 100 °C |
| UL novērtējums | No |
| Vāciņa materiāls | Pelēka, lakota tērauda loksne |
| Vāciņa opcija | Iekļauts |
| Vienības izmēra tips | Tips 2 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 11 Kilogram |
| Neto svars | 10 Kilogram |
| Volume | 20.698 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560642272 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |