Termix One-B FI, Tips 2, DHW kontroliera nosaukums: AVTB
144B3999
Produkta veids: Termix One-B FI, Tips 2, 16 bar, 120 °C, AVTB
144B3999
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| Apraksts | Termix One, 2.tips, AVTB20/izol. |
| Apstiprinājums | CE |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Augstums ar vāciņu [mm] | 435 mm |
| Augstums bez vāciņa [mm] | 435 mm |
| Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min] | 1.0 bar |
| CE marķējums | Yes |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH caurules izmērs | Ø18 |
| DH pievienošanas izmērs | 3/4" |
| DH savienojuma veids | G, ārējā vītne |
| DHW caurules izmērs | Ø18 |
| DHW cirkulācija | Bez |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.40 m³/h |
| DHW HEX tips | T22-2 16/16 G3/4" VP |
| DHW kontroles veids | Termostatisks |
| DHW kontroliera nosaukums | AVTB |
| DHW pievienošanas izmērs | 3/4" |
| DHW savienojuma veids | G, ārējā vītne |
| Dziļums ar vāciņu [mm] | 195 mm |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Dziļums bez vāciņa [mm] | 195 mm |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Izstrādājumu grupa | Nelieli mezgli |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | Termix One Type 2 XB04-2-VP/Kappeiso. |
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 16 bar |
| Platums ar vāciņu [mm] | 355 mm |
| Platums bez vāciņa [mm] | 355 mm |
| Product line | 33 |
| Produkta veids | Termix One-B FI |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | 71eb7276-813e-4b48-88e1-6ef4b7c20714 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | Termix One Type 2 XB04-2-VP/Kappeiso. |
| Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C] | 120 °C |
| UL novērtējums | No |
| Vāciņa materiāls | Bez |
| Vāciņa opcija | Bez |
| Vienības izmēra tips | Tips 2 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 11 Kilogram |
| Neto svars | 10 Kilogram |
| Volume | 30.113 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560897740 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |