Danfoss logo
Water heater Termix One without insulation

Termix One-B FI, Tips 1, DHW kontroliera nosaukums: AVTB

144B3998

Produkta veids: Termix One-B FI, Tips 1, 16 bar, 120 °C, AVTB

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Application typeInstantaneous DHW
AprakstsTermix One Tips 1 Avtb 15/izol.
ApstiprinājumsCE
Attiecas uz EEIANo
Augstums ar vāciņu [mm]435 mm
Augstums bez vāciņa [mm]435 mm
Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min]1.0 bar
CE marķējumsYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
DH caurules izmērsØ18
DH pievienošanas izmērs3/4"
DH savienojuma veidsG, ārējā vītne
DHW caurules izmērsØ18
DHW cirkulācijaBez
DHW control valve kvs value [m3/h]1.90 m³/h
DHW HEX tipsT22-2 16/16 G3/4" VP
DHW kontroles veidsTermostatisks
DHW kontroliera nosaukumsAVTB
DHW pievienošanas izmērs3/4"
DHW savienojuma veidsG, ārējā vītne
Dziļums ar vāciņu [mm]195 mm
Specifikācija
Vērtība
Dziļums bez vāciņa [mm]195 mm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Izstrādājumu grupaNelieli mezgli
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionTermix One Type 1 AVTB XB04-2-VP/Kappeis
Nominālais spiediens, primārais [bāri]16 bar
Platums ar vāciņu [mm]355 mm
Platums bez vāciņa [mm]355 mm
Product line33
Produkta veidsTermix One-B FI
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.b1fe547c-e286-46d1-a952-a4fd5e04cdb2
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsTermix One Type 1 AVTB XB04-2-VP/Kappeis
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]120 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsBez
Vāciņa opcijaBez
Vienības izmēra tipsTips 1

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars11 Kilogram
Neto svars10 Kilogram
Volume20.698 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5706560897733
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm