Danfoss logo
Termix Novi in full insulation cover

Termix Novi, Tips 3, DHW kontroliera nosaukums: IHPT

144H3470

Produkta veids: Termix Novi, Tips 3, 16 bar, 120 °C, IHPT

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Application typeInstantaneous DHW
AprakstsInstantaneous water heater
ApstiprinājumsCE
Attiecas uz EEIANo
Augstums ar vāciņu [mm]432 mm
Augstums bez vāciņa [mm]432 mm
Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min]1.0 bar
CE marķējumsYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
DH caurules izmērsØ18
DH pievienošanas izmērs3/4"
DH savienojuma veidsG, ārējā vītne
DHW caurules izmērsØ18
DHW cirkulācijaPapildu
DHW Control valveIHPT
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
DHW HEX tipsXB06H+-1 60 G3/4"*10 H
DHW kontroles veidsPlūsma/termostatisks
DHW kontroliera nosaukumsIHPT
DHW pievienošanas izmērs3/4"
DHW savienojuma veidsG, ārējā vītne
Dziļums ar vāciņu [mm]165 mm
Specifikācija
Vērtība
Dziļums bez vāciņa [mm]155 mm
EPD ir pieejamaYes
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Izstrādājumu grupaNelieli mezgli
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionTermix Novi Type 3 w/cover IHPT/Insu
Nominālais spiediens, primārais [bāri]16 bar
Platums ar vāciņu [mm]315 mm
Platums bez vāciņa [mm]300 mm
Product line33
Produkta veidsTermix Novi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.38f78f2c-f191-4c30-95d6-ce1813633d37
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsTermix Novi Type 3 w/cover IHPT/Insu
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]120 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsPelēka, lakota tērauda loksne
Vāciņa opcijaIekļauts
Vienības izmēra tipsTips 3

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars10 Kilogram
Neto svars9 Kilogram
Volume22.973 Cubic decimeter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715628016924
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm