Danfoss logo
Termix Novi Type 1 w/cover

Termix Novi, Tips 1, DHW kontroliera nosaukums: IHPT

144B3971

Produkta veids: Termix Novi, Tips 1, 16 bar, 120 °C, IHPT

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Application typeInstantaneous DHW
AprakstsTermix Novi Tips 1 ar vāciņu IHPT/safety valve/Insu
ApstiprinājumsCE
Attiecas uz EEIANo
Augstums ar vāciņu [mm]432 mm
Augstums bez vāciņa [mm]432 mm
Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min]1.0 bar
CE marķējumsYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH caurules izmērsØ18
DH pievienošanas izmērs3/4"
DH savienojuma veidsG, ārējā vītne
DHW caurules izmērsØ18
DHW cirkulācijaPapildu
DHW Control valveIHPT
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
DHW HEX tipsXB06H-1 26 G3/4"*20 H
DHW kontroles veidsPlūsma/termostatisks
DHW kontroliera nosaukumsIHPT
DHW pievienošanas izmērs3/4"
DHW savienojuma veidsG, ārējā vītne
Dziļums ar vāciņu [mm]165 mm
Specifikācija
Vērtība
Dziļums bez vāciņa [mm]155 mm
EPD ir pieejamaYes
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Izstrādājumu grupaNelieli mezgli
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionTermix Novi Type 1 w/cover
Nominālais spiediens, primārais [bāri]16 bar
Platums ar vāciņu [mm]315 mm
Platums bez vāciņa [mm]300 mm
Product line33
Produkta veidsTermix Novi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.3940a0d6-ff5b-4c5f-a40e-ad40776833fa
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsTermix Novi Type 1 w/cover
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]120 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsPelēka, lakota tērauda loksne
Vāciņa opcijaIekļauts
Vienības izmēra tipsTips 1

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars10 Kilogram
Neto svars9 Kilogram
Volume22.973 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5706560672651
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm