Termix Novi, Tips 2, DHW kontroliera nosaukums: IHPT
144B3966
Produkta veids: Termix Novi, Tips 2, 16 bar, 120 °C, IHPT
144B3966
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| Apraksts | Termix Novi Tips 2 IHPT/izol. |
| Apstiprinājums | CE |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Augstums ar vāciņu [mm] | 432 mm |
| Augstums bez vāciņa [mm] | 432 mm |
| Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min] | 1.0 bar |
| CE marķējums | Yes |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH caurules izmērs | Ø18 |
| DH pievienošanas izmērs | 3/4" |
| DH savienojuma veids | G, ārējā vītne |
| DHW caurules izmērs | Ø18 |
| DHW cirkulācija | Papildu |
| DHW Control valve | IHPT |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| DHW HEX tips | XB06H-1 40 G3/4"*10 H |
| DHW kontroles veids | Plūsma/termostatisks |
| DHW kontroliera nosaukums | IHPT |
| DHW pievienošanas izmērs | 3/4" |
| DHW savienojuma veids | G, ārējā vītne |
| Dziļums ar vāciņu [mm] | 165 mm |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Dziļums bez vāciņa [mm] | 155 mm |
| EPD ir pieejama | Yes |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Izstrādājumu grupa | Nelieli mezgli |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | Termix Novi Type 2 |
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 16 bar |
| Platums ar vāciņu [mm] | 315 mm |
| Platums bez vāciņa [mm] | 300 mm |
| Product line | 33 |
| Produkta veids | Termix Novi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | cf3d21a5-09ee-41ce-8baf-7d2ad2361974 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | Termix Novi Type 2 |
| Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C] | 120 °C |
| UL novērtējums | No |
| Vāciņa materiāls | Pelēka, lakota tērauda loksne |
| Vāciņa opcija | Bez |
| Vienības izmēra tips | Tips 2 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 10 Kilogram |
| Neto svars | 9 Kilogram |
| Volume | 20.088 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560672644 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |