Danfoss logo
Termix_BV_INSUCOVER_ECL310

Termix BV-FI, DHW kontroliera nosaukums: ECL

144H3486

Produkta veids: Termix BV-FI, 16 bar, 110 °C, ECL, AVQM

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Application typeInstantaneous DHW
AprakstsBV-FI type 8 E-CP JSS Koper
Augstums ar vāciņu [mm]890 mm
Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min]1.0 bar
Barošanas spriegums [V]230.0 V
CE marķējumsYes
Cirkulācijas caurules izmērsØ18
Cirkulācijas pievienošanas izmērsG3/4"
Cirkulācijas savienojuma tipsG, iekš. vītne
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH caurules izmērsØ28
DH pievienošanas izmērsG1"
DH savienojuma veidsG, iekš. vītne
DHW ActuatorAMV 30
DHW caurules izmērsØ28
DHW cirkulācijaJā
DHW Control valveAVQM
DHW control valve kvs value [m3/h]10.00 m³/h
DHW HEX tipsT137L-1 60 G1"*20 H
DHW kontroles veidsElektronisks
DHW kontroliera nosaukumsECL
DHW pievienošanas izmērsG1"
Specifikācija
Vērtība
DHW savienojuma veidsG, iekš. vītne
Dziļums ar vāciņu [mm]400 mm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Izstrādājumu grupaNelieli mezgli
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionBV-FI type 8 E-CP JSS Koper
Nominālais spiediens, primārais [bāri]16 bar
Platums ar vāciņu [mm]905 mm
Product line33
Produkta veidsTermix BV-FI
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.7008d8ee-e7a1-49b7-a2a5-4e57efad2810
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsBV-FI type 8 E-CP JSS Koper
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]110 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsBez
Vāciņa opcijaNr.
Vienības izmēra tipsType 8 E-CP

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars60 Kilogram
Neto svars59 Kilogram
Volume0.322 Cubic meter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715628033730
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm