Danfoss logo
144H2359 Termix BV-FI type 6 E-CP

Termix BV-FI, DHW kontroliera nosaukums: ECL

144H2357

Produkta veids: Termix BV-FI, 16 bar, 110 °C, ECL, AVQM

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Application typeInstantaneous DHW
AprakstsFully insulated Instantaneous water heater
ApstiprinājumsCE
Attiecas uz EEIANo
Augstums ar vāciņu [mm]890 mm
Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min]1.0 bar
Barošanas spriegums [V]230.0 V
CE marķējumsYes
Cirkulācijas caurules izmērsØ18
Cirkulācijas pievienošanas izmērsG3/4"
Cirkulācijas savienojuma tipsG, iekš. vītne
Connection direction secondaryBottom + option for top conn
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH caurules izmērsØ28
DH pievienošanas izmērsG1"
DH savienojuma veidsG, iekš. vītne
DHW ActuatorAMV 30
DHW caurules izmērsØ28
DHW cirkulācijaJā
DHW Control valveAVQM
DHW control valve kvs value [m3/h]6.30 m³/h
DHW HEX tipsT137H-1 30 G1"*20 H
DHW kontroles veidsElektronisks
DHW kontroliera nosaukumsECL
Specifikācija
Vērtība
DHW pievienošanas izmērsG1"
DHW savienojuma veidsG, iekš. vītne
Dziļums ar vāciņu [mm]400 mm
EPD ir pieejamaYes
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Izstrādājumu grupaNelieli mezgli
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionBV-FI type 4 E-CP
Nominālais spiediens, primārais [bāri]16 bar
Platums ar vāciņu [mm]905 mm
Product line33
Produkta veidsTermix BV-FI
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.2ef464df-276a-4226-831c-ec668c1af933
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsBV-FI type 4 E-CP
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]110 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsBez
Vāciņa opcijaNr.
Vienības izmēra tipsType 4 E-CP

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars60 Kilogram
Neto svars59 Kilogram
Volume322.18 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5706561327932
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm