Termix BV E, Tips 1, DHW kontroliera nosaukums: ECL110
144H4122
Produkta veids: Termix BV E, Tips 1, 16 bar, 120 °C, ECL110, AVQM -32
144H4122
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| Apraksts | BV-unit 32E 8th Lock |
| Apstiprinājums | CE |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Augstums ar vāciņu [mm] | 0 mm |
| Augstums bez vāciņa [mm] | 1000 mm |
| Barošanas spriegums [V] | 230.0 V |
| CE marķējums | Yes |
| Cirkulācijas caurules izmērs | Ø18 |
| Cirkulācijas pievienošanas izmērs | 3/4" |
| Cirkulācijas savienojuma tips | iekšējā vītne |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH caurules izmērs | DN32 |
| DH pievienošanas izmērs | 1 1/4" |
| DH savienojuma veids | G, ārējā vītne |
| DHW Actuator | AMV 30 |
| DHW caurules izmērs | DN32 |
| DHW cirkulācija | Jā |
| DHW Control valve | AVQM -32 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 12.50 m³/h |
| DHW HEX tips | T137H-1 90 G1"*20 H |
| DHW kontroles veids | Elektronisks |
| DHW kontroliera nosaukums | ECL110 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| DHW pievienošanas izmērs | 1 1/4" |
| DHW savienojuma veids | G, ārējā vītne |
| Dziļums ar vāciņu [mm] | 0 mm |
| Dziļums bez vāciņa [mm] | 450 mm |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Izstrādājumu grupa | Nelieli mezgli |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | BV-unit 32E 8th Lock |
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 16 bar |
| Platums ar vāciņu [mm] | 0 mm |
| Platums bez vāciņa [mm] | 1500 mm |
| Product line | 33 |
| Produkta veids | Termix BV E |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | c2fa39f3-33c4-477c-b73b-d34c9084bc6e |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | BV-unit 32E 8th Lock |
| Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C] | 120 °C |
| UL novērtējums | No |
| Vāciņa materiāls | Bez |
| Vāciņa opcija | Nr. |
| Vienības izmēra tips | Tips 1 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 60 Kilogram |
| Neto svars | 58 Kilogram |
| Volume | 540 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715628409382 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |