Danfoss logo
Instantaneous Water Heater type Termix BV with thermostatic control

Termix BV T, Tips 7 T-CP, DHW kontroliera nosaukums: AVTB

144H3163

Produkta veids: Termix BV T, Tips 7 T-CP, 16 bar, 110 °C, AVTB

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Application typeInstantaneous DHW
AprakstsInstantaneous water heater
ApstiprinājumsCE
Attiecas uz EEIANo
Augstums ar vāciņu [mm]1000 mm
Augstums bez vāciņa [mm]1000 mm
Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min]1.0 bar
CE marķējumsYes
Cirkulācijas caurules izmērsØ18
Cirkulācijas pievienošanas izmērs3/4"
Cirkulācijas savienojuma tipsG, iekš. vītne
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
DH caurules izmērsØ28
DH pievienošanas izmērs1"
DH savienojuma veidsG, iekš. vītne
DHW caurules izmērsØ28
DHW cirkulācijaIekļauts
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40 m³/h
DHW HEX tipsT137L-1 50 G1"*20 H
DHW kontroles veidsTermostatisks
DHW kontroliera nosaukumsAVTB
DHW pievienošanas izmērs1"
Specifikācija
Vērtība
DHW savienojuma veidsG, iekš. vītne
Dziļums ar vāciņu [mm]522 mm
Dziļums bez vāciņa [mm]340 mm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Izstrādājumu grupaNelieli mezgli
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionBV-unit type 7 T-CP
Nominālais spiediens, primārais [bāri]16 bar
Platums ar vāciņu [mm]950 mm
Platums bez vāciņa [mm]800 mm
Product line33
Produkta veidsTermix BV T
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.195ed745-3448-475e-808a-4e3091ccd753
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsBV-unit type 7 T-CP
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]110 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsBalta, lakota tērauda loksne
Vāciņa opcijaPapildu
Vienības izmēra tipsTips 7 T-CP

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars33 Kilogram
Neto svars32 Kilogram
Volume255.024 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5706561972743
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm