Termix BV T, Tips 6 T-CP, DHW kontroliera nosaukums: AVTB
144H3162
Produkta veids: Termix BV T, Tips 6 T-CP, 16 bar, 110 °C, AVTB
144H3162
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| Apraksts | Instantaneous water heater |
| Apstiprinājums | CE |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Augstums ar vāciņu [mm] | 1000 mm |
| Augstums bez vāciņa [mm] | 1000 mm |
| Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min] | 1.0 bar |
| CE marķējums | Yes |
| Cirkulācijas caurules izmērs | Ø18 |
| Cirkulācijas pievienošanas izmērs | 3/4" |
| Cirkulācijas savienojuma tips | G, iekš. vītne |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH caurules izmērs | Ø28 |
| DH pievienošanas izmērs | 1" |
| DH savienojuma veids | G, iekš. vītne |
| DHW caurules izmērs | Ø28 |
| DHW cirkulācija | Iekļauts |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.40 m³/h |
| DHW HEX tips | T137L-1 40 G1"*20 H |
| DHW kontroles veids | Termostatisks |
| DHW kontroliera nosaukums | AVTB |
| DHW pievienošanas izmērs | 1" |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| DHW savienojuma veids | G, iekš. vītne |
| Dziļums ar vāciņu [mm] | 522 mm |
| Dziļums bez vāciņa [mm] | 340 mm |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Izstrādājumu grupa | Nelieli mezgli |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | BV-unit type 6 T-CP |
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 16 bar |
| Platums ar vāciņu [mm] | 950 mm |
| Platums bez vāciņa [mm] | 800 mm |
| Product line | 33 |
| Produkta veids | Termix BV T |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | d2beae40-3597-475f-959a-442214df306c |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | BV-unit type 6 T-CP |
| Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C] | 110 °C |
| UL novērtējums | No |
| Vāciņa materiāls | Balta, lakota tērauda loksne |
| Vāciņa opcija | Papildu |
| Vienības izmēra tips | Tips 6 T-CP |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 32 Kilogram |
| Neto svars | 31 Kilogram |
| Volume | 255.024 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561972736 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |