Danfoss logo
BV Unit 3232E

Termix BV E, Tips 1, DHW kontroliera nosaukums: ECL110

144H2881

Produkta veids: Termix BV E, Tips 1, 16 bar, 120 °C, ECL110, AVQM -32

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Application typeInstantaneous DHW
AprakstsBV.Unit 32/28E AVQM ECL 110/ 116- 137H
ApstiprinājumsCE
Attiecas uz EEIANo
Augstums ar vāciņu [mm]0 mm
Augstums bez vāciņa [mm]1000 mm
Barošanas spriegums [V]230.0 V
CE marķējumsYes
Cirkulācijas caurules izmērsØ18
Cirkulācijas pievienošanas izmērs3/4"
Cirkulācijas savienojuma tipsiekšējā vītne
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH caurules izmērsDN32
DH pievienošanas izmērs1 1/4"
DH savienojuma veidsG, ārējā vītne
DHW ActuatorAMV 30
DHW caurules izmērsØ28
DHW cirkulācijaJā
DHW Control valveAVQM -32
DHW control valve kvs value [m3/h]10.00 m³/h
DHW HEX tipsT137H-1 80 G1"*20 H
DHW kontroles veidsElektronisks
DHW kontroliera nosaukumsECL110
Specifikācija
Vērtība
DHW pievienošanas izmērs1"
DHW savienojuma veidsG, iekš. vītne
Dziļums ar vāciņu [mm]0 mm
Dziļums bez vāciņa [mm]450 mm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Izstrādājumu grupaNelieli mezgli
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionBV.Unit 32/28E AVQM ECL 110/ 116
Nominālais spiediens, primārais [bāri]16 bar
Platums ar vāciņu [mm]0 mm
Platums bez vāciņa [mm]1500 mm
Product line33
Produkta veidsTermix BV E
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.cee04702-42ed-4f9b-a08f-0375fcf5361e
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsBV.Unit 32/28E AVQM ECL 110/ 116
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]120 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsBez
Vāciņa opcijaNr.
Vienības izmēra tipsTips 1

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars80 Kilogram
Neto svars79 Kilogram
Volume0.675 Cubic meter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5706561690364
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm