Danfoss logo
144H2729 Termix BV.Unit 50/40E

Termix BV E, Tips 1, DHW kontroliera nosaukums: ECL110

144H2729

Produkta veids: Termix BV E, Tips 1, 16 bar, 120 °C, ECL110, AVQM2 -50

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Application typeInstantaneous DHW
AprakstsInstantaneous water heater with heat exchanger
ApstiprinājumsCE
Attiecas uz EEIANo
Augstums ar vāciņu [mm]0 mm
Augstums bez vāciņa [mm]1000 mm
Barošanas spriegums [V]230.0 V
CE marķējumsYes
Cirkulācijas caurules izmērsØ28
Cirkulācijas pievienošanas izmērsG1"
Cirkulācijas savienojuma tipsiekšējā vītne
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH caurules izmērsDN50
DH pievienošanas izmērsDN50
DH savienojuma veidsG, iekš. vītne
DHW ActuatorAMV 30
DHW caurules izmērsDN40
DHW cirkulācijaJā
DHW Control valveAVQM2 -50
DHW control valve kvs value [m3/h]20.00 m³/h
DHW HEX tipsXB59M-1 100 G2"*50 H
DHW kontroles veidsElektronisks
DHW kontroliera nosaukumsECL110
Specifikācija
Vērtība
DHW pievienošanas izmērsG1 1/2"
DHW savienojuma veidsiekšējā vītne
Dziļums ar vāciņu [mm]0 mm
Dziļums bez vāciņa [mm]450 mm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Izstrādājumu grupaNelieli mezgli
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionBV.Unit 50/40E
Nominālais spiediens, primārais [bāri]16 bar
Platums ar vāciņu [mm]0 mm
Platums bez vāciņa [mm]1500 mm
Product line33
Produkta veidsTermix BV E
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.6e305be3-4c60-420d-8970-647cfe42fad3
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsBV.Unit 50/40E
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]120 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsBez
Vāciņa opcijaNr.
Vienības izmēra tipsTips 1

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars110 Kilogram
Neto svars100 Kilogram
Volume0.675 Cubic meter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5706561582065
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm