Danfoss logo
BV-unit type 2-5 T-CP

Termix BV T, Tips 4 T-CP, DHW kontroliera nosaukums: AVTB 20 + AVTB 15

144B3954

Produkta veids: Termix BV T, Tips 4 T-CP, 16 bar, 110 °C, AVTB 20 + AVTB 15

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Application typeInstantaneous DHW
AprakstsTermix BV, tips 4, T-CP
ApstiprinājumsCE
Attiecas uz EEIANo
Augstums ar vāciņu [mm]800 mm
Augstums bez vāciņa [mm]660 mm
Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min]1.0 bar
CE marķējumsYes
Cirkulācijas caurules izmērsØ18
Cirkulācijas pievienošanas izmērs3/4"
Cirkulācijas savienojuma tipsG, iekš. vītne
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
DH caurules izmērsØ20
DH pievienošanas izmērs1"
DH savienojuma veidsG, iekš. vītne
DHW caurules izmērsØ20
DHW cirkulācijaIekļauts
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40 m³/h
DHW HEX tipsT24-1 50 G3/4"*20 H
DHW kontroles veidsTermostatisks
DHW kontroliera nosaukumsAVTB 20 + AVTB 15
DHW pievienošanas izmērs1"
Specifikācija
Vērtība
DHW savienojuma veidsG, iekš. vītne
Dziļums ar vāciņu [mm]360 mm
Dziļums bez vāciņa [mm]240 mm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Izstrādājumu grupaNelieli mezgli
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionBV-unit type 4 T-CP AVTB/UP T24
Nominālais spiediens, primārais [bāri]16 bar
Platums ar vāciņu [mm]540 mm
Platums bez vāciņa [mm]510 mm
Product line33
Produkta veidsTermix BV T
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.23cb09f1-8f61-43a4-9c97-4d0f128f027d
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsBV-unit type 4 T-CP AVTB/UP T24
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]110 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsBalta, lakota tērauda loksne
Vāciņa opcijaPapildu
Vienības izmēra tipsTips 4 T-CP

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars30 Kilogram
Neto svars29 Kilogram
Volume173.34 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5706560673016
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm