Danfoss logo
ThermoDual Charging Module

DHW system, TD-CIR, TD-CIR, 52kW, pump, ECL, 52 kW

004X1791

TD-CIR 52KW PUMP-ECL INS-COVER WI

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Apkures sūkņa tipsUPM GEO
Apkures sūkņa zīmolsGrundfos
Application typeInstantaneous DHW
AprakstsTD-CIR 52KW PUMP-ECL INS-COVER WI
ApstiprinājumsCE
Augstums bez vāciņa [mm]1830 mm
Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min]1.0 bar
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
CE marķējumsYes
Cirkulācijas caurules izmērsDN40
Cirkulācijas pievienošanas izmērsG1 1/2"
Cirkulācijas savienojuma tipsInternal thread
Connection direction secondaryVertical
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW caurules izmērsDN40
DHW circulation pump brandWILO
DHW circulation pump typeStratos Para Z 25/1-17
DHW cirkulācijaYes
DHW HEX tipsXB59M-1 70
DHW kontroles veidsElectronic
DHW kontroliera nosaukumsECL 310
DHW pievienošanas izmērsG1 1/2"
DHW savienojuma veidsInternal thread
Dziļums bez vāciņa [mm]499 mm
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Flow circulation [m3/h] [Max]9.00 m³/h
Flow primary [m3/h] [Max]3.00 m³/h
Specifikācija
Vērtība
Flow secondary [m3/h] [Max]9.00 m³/h
HE caurules izmērsDN32
HE pievienošanas izmērsRp1 1/4"
HE savienojuma veidsInternal thread
HEX DHW alloy1.4404
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Izstrādājumu grupaDHW system
Jauda [kW]52.0 kW
Kabeļa izolācijas materiālsEPP Foam
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionTD-CIR 52KW PUMP-ECL INS-COVER WI
Nominālais spiediens, primārais [bāri]10 bar
Nominālais spiediens, sekundārais [bāri]10 bar
P circulation [bar] [Max]0.36 bar
PED kategorija§ 4.3
Platums bez vāciņa [mm]875 mm
Pressure primary [bar] [Max]10 bar
Pressure secondary [bar] [Max]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Produkta veidsTD-CIR
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Strāva [A] [Max]4.0 A
Substation versionTD-CIR, 52kW, pump, ECL
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]90 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsEPP
Vāciņa opcijaYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars150 Kilogram
Neto svars130 Kilogram
Volume681.025 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162744161
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm