EvoFlat WSS, Tips 2
145G0297
EvoFlat Water Heater 2 TPC-M Circ. Cover
145G0297
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| Apraksts | EvoFlat Water Heater 2 TPC-M Circ. Cover |
| Attiecas uz EEIA | No |
| CE marķējums | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW kontroles veids | Plūsma/termostatisks |
| DHW kontroliera nosaukums | TPC-M |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Dzīvokļu siltummezgli |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | EvoFlat Water Heater 2 TPC-M Circ. Cover |
| Product line | 67 |
| Produkta veids | EvoFlat WSS |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| UL novērtējums | No |
| Vienības izmēra tips | Tips 2 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 12.307 Kilogram |
| Neto svars | 11.104 Kilogram |
| Volume | 78.736 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279783162 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |