Danfoss logo
145G0303_05 and 145G0267_69 and 145G0306_08 and 145G0216_18

EvoFlat WSA, 53 kW, Tips 2

145G0304

EvoFlat WSA 2 TPC-M Cirk. w/cover

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures kapacitāte [kW]10 kW
Apkures kapacitāte [kW] [Max]15 kW
Apkures kapacitāte [kW] [Min]10 kW
Application typeInstantaneous DHW
AprakstsEvoFlat WSA 2 TPC-M Cirk. w/cover
Attiecas uz EEIANo
Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min]2.0 bar
CE marķējumsNo
DG Indicator ProfileContains Gas
DH caurules izmērsØ18
DH pievienošanas izmērs3/4"
DH savienojuma veidsG, iekš. vītne
DHW caurules izmērsØ18
DHW cirkulācijaIekļauts
DHW kapacitāte [kW] [Max]53 kW
DHW kapacitāte [kW] [Min]45 kW
DHW kontroles veidsPlūsma/termostatisks
DHW kontroliera nosaukumsTPC-M
DHW pievienošanas izmērs3/4"
DHW savienojuma veidsG, iekš. vītne
Diferenciālā spiediena regulatorsIebūvētais
Dziļums ar vāciņu [mm]200 mm
Dziļums bez vāciņa [mm]150 mm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
HE caurules izmērsØ18
Specifikācija
Vērtība
Heating system typeDHW only
HEX apkures lodējuma materiālsVarš
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Izstrādājumu grupaDzīvokļu siltummezgli
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Mājsaimniecību skaits [Max]2
Mājsaimniecību skaits [Min]1
Material DescriptionEvoFlat WSA 2 TPC-M Cirk. w/cover
Mixing circuit - controlTermostats
Nominālais spiediens, primārais [bāri]10 bar
Nominālais spiediens, sekundārais [bāri]10 bar
Pakotnes augstums [mm]600 mm
Pakotnes dziļums [mm]200 mm
Pakotnes platums [mm]600 mm
Product line67
Produkta veidsEvoFlat WSA
Ražotāja nosaukumsDanfoss
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Siltummaiņa pārbaudes spiediens [bāri]38 bar
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]95 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsEPP
Vāciņa opcijaPapildu
Vienības izmēra tipsTips 2

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars10.995 Kilogram
Neto svars9.795 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5702424654153