EvoFlat WSA, Apakša, Tips 3
145G0272
EvoFlat Water Heater A3StS TPC-M Circ.
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: EvoFlat WSA
145G0272
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| Apraksts | EvoFlat Water Heater A3StS TPC-M Circ. |
| Augstums ar vāciņu [mm] | 600 mm |
| Augstums bez vāciņa [mm] | 595 mm |
| Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min] | 2.0 bar |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH caurules izmērs | Ø18 |
| DH pievienošanas izmērs | 3/4" |
| DH savienojuma veids | G, iekš. vītne |
| DHW caurules izmērs | Ø18 |
| DHW cirkulācija | Iekļauts |
| DHW kontroles veids | Plūsma/termostatisks |
| DHW kontroliera nosaukums | TPC-M |
| DHW recirkulācijas sūkņa tips | YONOS PARA Z15/7 RK |
| DHW recirkulācijas sūkņa zīmols | Wilo |
| Dziļums ar vāciņu [mm] | 150 mm |
| Dziļums bez vāciņa [mm] | 150 mm |
| HEX apkures lodējuma materiāls | Nerūsošais tērauds |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed stainless steel |
| Izolācijas materiāls | EPP Foam |
| Izstrādājumu grupa | Dzīvokļu siltummezgli |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Mājsaimniecību skaits [Max] | 2 |
| Mājsaimniecību skaits [Min] | 1 |
| Material Description | EvoFlat Water Heater A3StS TPC-M Circ. |
| Mixing circuit - control | Termostats |
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 10 bar |
| Nominālais spiediens, sekundārais [bāri] | 10 bar |
| Pakotnes augstums [mm] | 600 mm |
| Pakotnes dziļums [mm] | 150 mm |
| Pakotnes platums [mm] | 600 mm |
| Platums ar vāciņu [mm] | 600 mm |
| Platums bez vāciņa [mm] | 595 mm |
| Product line | 67 |
| Produkta veids | EvoFlat WSA |
| Ražotāja nosaukums | Danfoss |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma virziens | Apakša |
| Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C] | 95 °C |
| Vāciņa materiāls | EPP Foam |
| Vāciņa opcija | Iekļauts |
| Vienības izmēra tips | Tips 3 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 18.514 Kilogram |
| Neto svars | 17 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 82.11 Liter |
| EAN/UPC | 5702428551311 |