Danfoss logo
Cover for flat station type Evoflat FSS

EvoFlat WSA, Apakša, Tips 2

145G0271

EvoFlat Water Heater A2StS TPC-M Circ.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: EvoFlat WSA

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Application typeInstantaneous DHW
AprakstsEvoFlat Water Heater A2StS TPC-M Circ.
Augstums ar vāciņu [mm]600 mm
Augstums bez vāciņa [mm]595 mm
Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH caurules izmērsØ18
DH pievienošanas izmērs3/4"
DH savienojuma veidsG, iekš. vītne
DHW caurules izmērsØ18
DHW cirkulācijaIekļauts
DHW kontroles veidsPlūsma/termostatisks
DHW kontroliera nosaukumsTPC-M
DHW recirkulācijas sūkņa tipsYONOS PARA Z15/7 RK
DHW recirkulācijas sūkņa zīmolsWilo
Dziļums ar vāciņu [mm]150 mm
Dziļums bez vāciņa [mm]150 mm
HEX apkures lodējuma materiālsNerūsošais tērauds
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
Izolācijas materiālsEPP Foam
Izstrādājumu grupaDzīvokļu siltummezgli
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Mājsaimniecību skaits [Max]2
Mājsaimniecību skaits [Min]1
Material DescriptionEvoFlat Water Heater A2StS TPC-M Circ.
Mixing circuit - controlTermostats
Nominālais spiediens, primārais [bāri]10 bar
Nominālais spiediens, sekundārais [bāri]10 bar
Pakotnes augstums [mm]600 mm
Pakotnes dziļums [mm]150 mm
Pakotnes platums [mm]600 mm
Platums ar vāciņu [mm]600 mm
Platums bez vāciņa [mm]595 mm
Product line67
Produkta veidsEvoFlat WSA
Ražotāja nosaukumsDanfoss
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensApakša
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]95 °C
Vāciņa materiālsEPP Foam
Vāciņa opcijaIekļauts
Vienības izmēra tipsTips 2

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars17.514 Kilogram
Neto svars16 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume82.11 Liter
EAN/UPC5702428551304