EvoFlat WSA, Tips 3
145G0210
EvoFlat Water Heater 3 TPC-M o/cover
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: EvoFlat WSA
145G0210
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| Apraksts | EvoFlat Water Heater 3 TPC-M o/cover |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW kontroles veids | Plūsma/termostatisks |
| DHW kontroliera nosaukums | TPC-M |
| Izstrādājumu grupa | Dzīvokļu siltummezgli |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | EvoFlat Water Heater 3 TPC-M o/cover |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Mixing circuit - control | Termostats |
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Produkta veids | EvoFlat WSA |
| Satur akumulatori | No |
| Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C] | 95 °C |
| Vienības izmēra tips | Tips 3 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 11.495 Kilogram |
| Neto svars | 10.295 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 82.11 Liter |
| EAN/UPC | 5702424653972 |