Danfoss logo
EvoFlat_TDv W_3D

EvoFlat TDV, Apakša, 43 kW, Tips 1

145G0350

EvoFlat TDv W1, Compact self-acting flat station for DHW with EPP cover, HEX copper type 1

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Air vent
Application typeInstantaneous DHW
AprakstsEvoFlat TDv W1, Compact self-acting flat station for DHW with EPP cover, HEX copper type 1
Attiecas uz EEIANo
Augstums ar vāciņu [mm]443 mm
Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min]1.5 bar
CE marķējumsNo
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
DH caurules izmērsØ18
DH pievienošanas izmērs3/4"
DH savienojuma veidsG, iekš. vītne
DHW caurules izmērsØ18
DHW kapacitāte [kW] [Max]43 kW
DHW kontroles veidsPlūsma/termostatisks
DHW kontroliera nosaukumsTPC-M
DHW pievienošanas izmērs3/4"
DHW savienojuma veidsG, iekš. vītne
Diferenciālā spiediena regulatorsIebūvētais
Dziļums ar vāciņu [mm]130 mm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Specifikācija
Vērtība
Heating system typeDHW only
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Izstrādājumu grupaDzīvokļu siltummezgli
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionEvoFlat TDV type 1 W EPP
Nominālais spiediens, primārais [bāri]10 bar
Nominālais spiediens, sekundārais [bāri]10 bar
PipingStainless steel
Platums ar vāciņu [mm]310 mm
Product line67
Produkta veidsEvoFlat TDV
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensApakša
StrainerPrimary
Summer bypass
Termiskā vadītspēja [W/mK]0.039 W/m-K
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]95 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsEPP
Vienības izmēra tipsTips 1

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars7.57 Kilogram
Neto svars6.37 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume33.6 Liter
EAN/UPC5702424638658