Danfoss logo
EvoFlat 4.0W

EvoFlat 4.0W, Apakša, 45 kW, Tips 1

183B3500

EvoFlat 4.0 W1 StS, Light weight self-acting station for DHW, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Air vent
Application typeInstantaneous DHW
AprakstsEvoFlat 4.0 W1 StS, Light weight self-acting station for DHW, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1
Attiecas uz EEIANo
Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min]1.5 bar
CE marķējumsNo
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
DH caurules izmērsØ18
DH pievienošanas izmērs3/4"
DH savienojuma veidsG, iekš. vītne
DHW cirkulācijaPapildus
DHW kapacitāte [kW] [Max]45 kW
DHW kontroles veidsPlūsma/termostatisks
DHW kontroliera nosaukumsTPC-M
Diferenciālā spiediena regulatorsIebūvētais
Dziļums ar vāciņu [mm]150 mm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Heating system typeDHW only
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaDzīvokļu siltummezgli
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionEvoFlat 4.0 W1 StS
MeteringPrepared for water and energy meter
Nominālais spiediens, primārais [bāri]10 bar
Nominālais spiediens, sekundārais [bāri]10 bar
PipingPPS composite
Product line67
Produkta veidsEvoFlat 4.0W
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensApakša
StrainerPrimary
Summer bypass
Termiskā vadītspēja [W/mK]0.039 W/m-K
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]95 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsEPP
Vāciņa opcijaWhite-lacquered steel sheet
Vienības izmēra tipsTips 1
Water hammer arresterOptional

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars9.8 Kilogram
Neto svars8.6 Kilogram
Volume78.736 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424600143
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm