Danfoss logo
Substation type Akva Lux II fully insulated

Akva Vita II, Tips 1, DHW kontroliera nosaukums: PM2+P

145G0314

Produkta veids: Akva Vita II, Tips 1, 16 bar, 110 °C, PM2+P

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Application typeInstantaneous DHW
AprakstsAkva Vita II, Type 1
Attiecas uz EEIANo
Augstums ar vāciņu [mm]463 mm
Augstums bez vāciņa [mm]463 mm
Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min]2.0 bar
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH caurules izmērsØ18
DH pievienošanas izmērs3/4"
DH savienojuma veidsĀrējā vītne
DHW caurules izmērsØ18
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00
DHW HEX tipsXB06H-1 26
DHW kontroles veidsFlow control
DHW kontroliera nosaukumsPM2+P
DHW pievienošanas izmērs3/4"
DHW savienojuma veidsExternal thread
Diferenciālā spiediena regulatorsIntegrated in control valve
Dziļums ar vāciņu [mm]210 mm
Dziļums bez vāciņa [mm]190 mm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
Specifikācija
Vērtība
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Izolācijas materiālsPolypropylene
Izstrādājumu grupaNelieli mezgli
Jauda [kW]35.0 kW
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionAkva Vita II-PM2 Vandvarmer H26 ISOL
Material Description (Short TeAkva Vita, Type 1
Nominālais spiediens, primārais [bāri]16 bar
Nominālais spiediens, sekundārais [bāri]10 bar
Platums ar vāciņu [mm]310 mm
Platums bez vāciņa [mm]306 mm
Product line33
Produkta veidsAkva Vita II
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensApakša
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]110 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsPolypropylene
Vienības izmēra tipsTips 1

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars10.5 Kilogram
Neto svars9.5 Kilogram
Volume35.784 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162511633
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm