Danfoss logo
Akva Therm 35

Akva Therm 35 (Electronic), Tips 1

145G0372

Produkta veids: Akva Therm 35 (Electronic), Tips 1, 16 bar, 110 °C, VM2 40

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Application typeInstantaneous DHW
Attiecas uz EEIANo
Augstums ar vāciņu [mm]952 mm
Augstums bez vāciņa [mm]952 mm
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
Cirkulācijas caurules izmērsø22
Cirkulācijas pievienošanas izmērs1"
Cirkulācijas savienojuma tipsiekšējā vītne
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH caurules izmērsø35
DH pievienošanas izmērs1 1/2"
DH savienojuma veidsiekšējā vītne
DHW ActuatorAMV 30
DHW caurules izmērsØ35
DHW cirkulācijaJā
DHW Control valveVM2 40
DHW control valve kvs value [m3/h]16.00
DHW HEX tipsXB37M-1 90
DHW kapacitāte [kW] [Max]250 kW
DHW kontroles veidsElektronisks
DHW kontroliera nosaukumsECL 310 / A217
DHW pievienošanas izmērs1 1/2"
DHW savienojuma veidsiekšējā vītne
DHW sūkņa tipsUPM3 Auto 15-70 130
Specifikācija
Vērtība
DHW sūkņa zīmolsGrundfos
Dziļums ar vāciņu [mm]400 mm
Dziļums bez vāciņa [mm]400 mm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Izolācijas materiālsEPDM
Izstrādājumu grupaNelieli mezgli
Jauda [kW]250.0 kW
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionAkva Therm 35, XB37M-1 90 ECL 310/A217
Material Description (Short TeAkva Therm 35 (A217), Type 1
Nominālais spiediens, primārais [bāri]16 bar
Nominālais spiediens, sekundārais [bāri]10 bar
Platums ar vāciņu [mm]750 mm
Platums bez vāciņa [mm]750 mm
Product line33
Produkta veidsAkva Therm 35 (Electronic)
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensApakša
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]110 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsBalta, lakota tērauda loksne
Vienības izmēra tipsTips 1

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars58 Kilogram
Neto svars56 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162537657
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm