Danfoss logo

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Application typeInstantaneous DHW
AprakstsAkva Therm 28, XB37M-1 50 T°C200 + AVTB
Attiecas uz EEIANo
Augstums ar vāciņu [mm]897 mm
Augstums bez vāciņa [mm]897 mm
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
Cirkulācijas caurules izmērsØ18
Cirkulācijas pievienošanas izmērs3/4"
Cirkulācijas savienojuma tipsExternal thread
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
DH caurules izmērsØ28
DH pievienošanas izmērs1 1/4"
DH savienojuma veidsiekšējā vītne
DHW caurules izmērsØ28
DHW cirkulācijaJā
DHW control valve kvs value [m3/h]6.70
DHW HEX tipsXB37M-1 50
DHW kapacitāte [kW] [Max]150 kW
DHW kontroles veidsTermostatisks
DHW kontroliera nosaukumsT°C200 + AVTB 25
DHW pievienošanas izmērs1"
DHW savienojuma veidsiekšējā vītne
DHW sūkņa tipsUPM3 Auto 15-70 130
DHW sūkņa zīmolsGrundfos
Specifikācija
Vērtība
Dziļums ar vāciņu [mm]400 mm
Dziļums bez vāciņa [mm]400 mm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Izolācijas materiālsEPDM
Izstrādājumu grupaNelieli mezgli
Jauda [kW]150.0 kW
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionAkva Therm 28, XB37M-1 50 T°C200 + AVTB
Material Description (Short TeAkva Therm 28 (therm), Type 1
Nominālais spiediens, primārais [bāri]16 bar
Nominālais spiediens, sekundārais [bāri]10 bar
Platums ar vāciņu [mm]750 mm
Platums bez vāciņa [mm]750 mm
Product line33
Produkta veidsAkva Therm 28 (Thermostatic)
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensApakša
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]110 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsBalta, lakota tērauda loksne
Vienības izmēra tipsTips 1

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars58 Kilogram
Neto svars56 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162537701
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm