Danfoss logo
Akva Therm 22

Tips 3

145G0366

Tips 3, 16 bar, 110 °C, VM2 20

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Application typeInstantaneous DHW
AprakstsAkva Therm 22 M50 310/A217.3 EXPORT
Attiecas uz EEIANo
Augstums ar vāciņu [mm]675 mm
Augstums bez vāciņa [mm]675 mm
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
Cirkulācijas caurules izmērsØ18
Cirkulācijas pievienošanas izmērs3/4"
Cirkulācijas savienojuma tipsExternal thread
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH caurules izmērsØ22
DH pievienošanas izmērs1"
DH savienojuma veidsĀrējā vītne
DHW ActuatorAMV 30
DHW caurules izmērsØ22
DHW cirkulācijaJā
DHW Control valveVM2 20
DHW control valve kvs value [m3/h]4.00
DHW HEX tipsXB37M-1 50
DHW kapacitāte [kW] [Max]125 kW
DHW kontroles veidsElektronisks
DHW kontroliera nosaukumsECL 310 / A217
DHW pievienošanas izmērs3/4"
DHW savienojuma veidsExternal thread
DHW sūkņa tipsUPM3 Auto 15-70 130
Specifikācija
Vērtība
DHW sūkņa zīmolsGrundfos
Dziļums ar vāciņu [mm]380 mm
Dziļums bez vāciņa [mm]365 mm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Izolācijas materiālsEPDM
Izstrādājumu grupaNelieli mezgli
Jauda [kW]125.0 kW
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionAkva Therm 22 M50 310/A217.3 EXPORT
Material Description (Short TeAkva Therm 22 (A217), Type 3
Nominālais spiediens, primārais [bāri]16 bar
Nominālais spiediens, sekundārais [bāri]10 bar
Platums ar vāciņu [mm]670 mm
Platums bez vāciņa [mm]628 mm
Product line33
Produkta veidsAkva Therm 22 (Electronic)
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensApakša
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]110 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsBalta, lakota tērauda loksne
Vienības izmēra tipsTips 3

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars40 Kilogram
Neto svars38 Kilogram
Volume149.243 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424692704
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm