Danfoss logo
Akva Lux II, Type 2,  145G0264-145G0273

Akva Lux II, Tips 3, DHW kontroliera nosaukums: PTC2+P

145G0341

Tips: Akva Lux II, Tips 3, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Application typeInstantaneous DHW
AprakstsAkva Lux II Waterheater H+60 ISO
Attiecas uz EEIANo
Augstums ar vāciņu [mm]463 mm
Augstums bez vāciņa [mm]463 mm
Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min]2.0 bar
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
DH caurules izmērsØ18
DH pievienošanas izmērs3/4"
DH savienojuma veidsĀrējā vītne
DHW caurules izmērsØ18
DHW cirkulācijaPapildus
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00
DHW HEX tipsXB06H+-1 60
DHW kapacitāte [kW] [Max]62 kW
DHW kontroles veidsPlūsma/termostatisks
DHW kontroliera nosaukumsPTC2+P
DHW pievienošanas izmērs3/4"
DHW savienojuma veidsExternal thread
Diferenciālā spiediena regulatorsIntegrated in control valve
Dziļums ar vāciņu [mm]210 mm
Dziļums bez vāciņa [mm]190 mm
Specifikācija
Vērtība
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Izolācijas materiālsPolypropylene
Izstrādājumu grupaNelieli mezgli
Jauda [kW]62.0 kW
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionAkva Lux II Waterheater H+60 ISO
Material Description (Short TeAkva Lux II, Type 3
Nominālais spiediens, primārais [bāri]16 bar
Nominālais spiediens, sekundārais [bāri]10 bar
Platums ar vāciņu [mm]310 mm
Platums bez vāciņa [mm]306 mm
Product line33
Produkta veidsAkva Lux II
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensApakša
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]110 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsPolypropylene
Vāciņa opcijaWhite-lacquered steel sheet
Vienības izmēra tipsTips 3

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars9.07 Kilogram
Neto svars7.87 Kilogram
Volume35.28 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424636586
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm