Akva Lux II, Tips 2, DHW kontroliera nosaukums: PTC2+P
145G0264
Produkta veids: Akva Lux II, Tips 2, 16 bar, 110 °C, PTC2+P
145G0264
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| Apraksts | Akva Lux II, Type 2 (XB06H-1 40), with stainles steel heat exchanger |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Augstums ar vāciņu [mm] | 463 mm |
| Augstums bez vāciņa [mm] | 463 mm |
| Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min] | 2.0 bar |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH caurules izmērs | Ø18 |
| DH pievienošanas izmērs | 3/4" |
| DH savienojuma veids | Ārējā vītne |
| DHW caurules izmērs | Ø18 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 |
| DHW HEX tips | XB06H-1 40 |
| DHW kapacitāte [kW] [Max] | 64 kW |
| DHW kontroles veids | Plūsma/termostatisks |
| DHW kontroliera nosaukums | PTC2+P |
| DHW pievienošanas izmērs | 3/4" |
| DHW savienojuma veids | External thread |
| Diferenciālā spiediena regulators | Integrated in control valve |
| Dziļums ar vāciņu [mm] | 210 mm |
| Dziļums bez vāciņa [mm] | 190 mm |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed stainless steel |
| Izolācijas materiāls | Polypropylene |
| Izstrādājumu grupa | Nelieli mezgli |
| Jauda [kW] | 64.0 kW |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | Akva Lux II Type 2 StS |
| Material Description (Short Te | Akva Lux II, Type 2, StS |
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 16 bar |
| Nominālais spiediens, sekundārais [bāri] | 10 bar |
| Platums ar vāciņu [mm] | 310 mm |
| Platums bez vāciņa [mm] | 306 mm |
| Product line | 33 |
| Produkta veids | Akva Lux II |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma virziens | Apakša |
| Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C] | 110 °C |
| UL novērtējums | No |
| Vāciņa materiāls | Balta, lakota tērauda loksne |
| Vienības izmēra tips | Tips 2 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 9.5 Kilogram |
| Neto svars | 9 Kilogram |
| Volume | 34.44 Cubic decimeter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428546232 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |