Akva Lux, Apakša, Tips 1
145B2064
Akva Lux High Flow AT TD XB37H-30StS PTC
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Akva Lux
145B2064
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| Apraksts | Akva Lux High Flow TD XB37H-30StS PTC |
| Apstiprinājums | CE |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Augstums ar vāciņu [mm] | 740 mm |
| Augstums bez vāciņa [mm] | 616 mm |
| Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min] | 2.0 bar |
| CE marķējums | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH pievienošanas izmērs | G3/4" |
| DH savienojuma veids | G, iekš. vītne |
| DHW cirkulācija | Papildu |
| DHW HEX tips | XB37 |
| DHW kapacitāte [kW] | 78 kW |
| DHW kontroles veids | Plūsma/termostatisks |
| DHW kontroliera nosaukums | PTC |
| DHW pievienošanas izmērs | G3/4" |
| DHW savienojuma veids | G, iekš. vītne |
| Diferenciālā spiediena regulators | AVPL |
| Dziļums ar vāciņu [mm] | 200 mm |
| Dziļums bez vāciņa [mm] | 150 mm |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| HEX apkures lodējuma materiāls | Varš |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Izstrādājumu grupa | Dzīvokļu siltummezgli |
| Mājsaimniecību skaits [Max] | 2 |
| Mājsaimniecību skaits [Min] | 1 |
| Material Description | Akva Lux High Flow AT TD XB37H-30StS PTC |
| Mixing circuit - control | Termostats |
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 10 bar |
| Nominālais spiediens, sekundārais [bāri] | 10 bar |
| Pakotnes augstums [mm] | 620 mm |
| Pakotnes dziļums [mm] | 150 mm |
| Pakotnes platums [mm] | 580 mm |
| Papildinformācija | DHWTiešā apkure ar diferenciālā spiediena regulatoruCauruļu izolācijaTermo aktuatori TWA-ANCZonas vārsts |
| Platums ar vāciņu [mm] | 600 mm |
| Platums bez vāciņa [mm] | 616 mm |
| Product line | 67 |
| Produkta veids | Akva Lux |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma virziens | Apakša |
| Siltummaiņa pārbaudes spiediens [bāri] | 38 bar |
| Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C] | 95 °C |
| UL novērtējums | No |
| Vienības izmēra tips | Tips 1 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 20 Kilogram |
| Neto svars | 19.5 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 75 Liter |
| EAN/UPC | 5702424653750 |