Akva Lux II, Apakša, Tips 1
145B2060
Akva Lux FSS High Flow TD XB37H-30 PTC
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Akva Lux
145B2060
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkures kontroles veids | Diferenciālais spiediens un zonas vārsts |
| Application type | Instantaneous DHW |
| Apraksts | Akva Lux FSS High Flow TD XB37H-30 PTC |
| Apstiprinājums | CE |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min] | 2.0 bar |
| CE marķējums | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH caurules izmērs | Ø18 |
| DH pievienošanas izmērs | G3/4" |
| DH savienojuma veids | G, iekš. vītne |
| DHW caurules izmērs | Ø18 |
| DHW cirkulācija | Papildu |
| DHW HEX tips | XB37 |
| DHW kapacitāte [kW] | 78 kW |
| DHW kontroles veids | Plūsma/termostatisks |
| DHW kontroliera nosaukums | PTC |
| DHW pievienošanas izmērs | G3/4" |
| DHW savienojuma veids | G, iekš. vītne |
| Diferenciālā spiediena regulators | AVPL |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| HE caurules izmērs | Ø18 |
| HE pievienošanas izmērs | 3/4" |
| HE savienojuma veids | G, iekš. vītne |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Izstrādājumu grupa | Dzīvokļu siltummezgli |
| Material Description | Akva Lux High Flow AT TD XB37H-30 PTC |
| Mixing circuit - control | Termostats |
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 10 bar |
| Nominālais spiediens, sekundārais [bāri] | 10 bar |
| Pakotnes augstums [mm] | 620 mm |
| Pakotnes dziļums [mm] | 150 mm |
| Pakotnes platums [mm] | 580 mm |
| Papildinformācija | DHWTiešā apkure ar diferenciālā spiediena regulatoruCauruļu izolācijaTermo aktuatori TWA-ANCZonas vārsts |
| Product line | 67 |
| Produkta veids | Akva Lux II |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma virziens | Apakša |
| Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C] | 95 °C |
| UL novērtējums | No |
| Vienības izmēra tips | Tips 1 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 20 Kilogram |
| Neto svars | 19.5 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 75 Liter |
| EAN/UPC | 5702424653712 |