Danfoss logo
Akva Les II

Akva Les II, Tips 3, DHW kontroliera nosaukums: PTC2+P

145G0055

Produkta veids: Akva Les II, Tips 3, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Application typeInstantaneous DHW
AprakstsAkva Les II Vandvarmer H+60 AVE
Attiecas uz EEIANo
Augstums ar vāciņu [mm]463 mm
Augstums bez vāciņa [mm]463 mm
Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min]2.0 bar
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
DH caurules izmērsØ18
DH pievienošanas izmērs3/4"
DH savienojuma veidsĀrējā vītne
DHW caurules izmērsØ18
DHW cirkulācijaPapildus
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00
DHW HEX tipsXB06H+-1 60
DHW kapacitāte [kW] [Max]41 kW
DHW kapacitāte [kW] [Min]22 kW
DHW kontroles veidsPlūsma/termostatisks
DHW kontroliera nosaukumsPTC2+P
DHW pievienošanas izmērs3/4"
DHW savienojuma veidsExternal thread
Diferenciālā spiediena regulatorsIntegrated in control valve
Dziļums ar vāciņu [mm]210 mm
Dziļums bez vāciņa [mm]190 mm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
Specifikācija
Vērtība
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Izolācijas materiālsPolypropylene
Izstrādājumu grupaNelieli mezgli
Jauda [kW]62.0 kW
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionAkva Les II Vandvarmer H+60 AVE ISO m/K
Material Description (Short TeAkva Les II, Type 3
Nominālais spiediens, primārais [bāri]16 bar
Nominālais spiediens, sekundārais [bāri]10 bar
Pakotnes augstums [mm]210 mm
Pakotnes dziļums [mm]345 mm
Pakotnes platums [mm]480 mm
Platums ar vāciņu [mm]310 mm
Platums bez vāciņa [mm]306 mm
Product line33
Produkta veidsAkva Les II
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensApakša
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]110 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsBalta, lakota tērauda loksne
Vienības izmēra tipsTips 3

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars9.5 Kilogram
Neto svars9 Kilogram
Volume38.088 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162511558
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm