Danfoss logo
VXe Solo H OP HT

VXe Solo H OP HT, without key, Tips 2, Apkures kontroliera nosaukums: ECL 310

145F4480

Produkta veids: VXe Solo H OP HT, without key, Tips 2, 25 bar, 130 °C, ECL 310

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures HEX tipsXB06H-1 40
Apkures kapacitāte [kW]47 kW
Apkures kontroles veidsElektronisks
Apkures kontroliera nosaukumsECL 310
Application typeIndirect Heating
AprakstsVXe Solo H OP HT, ECL310, Type 2
Attiecas uz EEIANo
Augstums ar vāciņu [mm]820 mm
Augstums bez vāciņa [mm]820 mm
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH caurules izmērsDN 15
DH pievienošanas izmērs3/4"
DH savienojuma veidsĀrējā vītne
Diferenciālā spiediena regulatorsIntegrated in control valve
Dziļums ar vāciņu [mm]315 mm
Dziļums bez vāciņa [mm]315 mm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
HE caurules izmērsØ22
HE pievienošanas izmērs1"
HE savienojuma veidsiekšējā vītne
Specifikācija
Vērtība
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
HEX apkures lodējuma materiālsBrazed copper
Izolācijas materiālsPolypropylene
Izstrādājumu grupaNelieli mezgli
Jauda [kW]47.0 kW
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionVXe Solo H OP HT, ECL310, Type 2
Material Description (Short TeVXe Solo H OP HT, Type 2
Nominālais spiediens, primārais [bāri]25 bar
Nominālais spiediens, sekundārais [bāri]6 bar
Platums ar vāciņu [mm]550 mm
Platums bez vāciņa [mm]550 mm
Product line33
Produkta veidsVXe Solo H OP HT, without key
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensApakša
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]130 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsPolypropylene
Vienības izmēra tipsTips 2

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars39 Kilogram
Neto svars37 Kilogram
Volume171.616 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424659745
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm