Danfoss logo
Substation type VX Solo with white steel cover

VX Solo II H2 (A260), Tips 1

145F5009

Produkta veids: VX Solo II H2 (A260), Tips 1, 16 bar, 110 °C

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures HEX tipsXB06H-1 26
Apkures kapacitāte [kW]20 kW
Apkures kontroles veidsElektronisks
Apkures kontroliera nosaukumsECL 210 / A260
Apkures sūkņa tipsUPM3 Auto 15-70 130
Apkures sūkņa zīmolsGrundfos
Application typeIndirect Heating
AprakstsVX-SOLO II H2 ECL310/A260 TYPE 1 2xSTW
Attiecas uz EEIANo
Augstums ar vāciņu [mm]860 mm
Augstums bez vāciņa [mm]860 mm
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
Connection direction secondaryTop and bottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH caurules izmērsØ18
DH pievienošanas izmērs3/4"
DH savienojuma veidsĀrējā vītne
Diferenciālā spiediena regulatorsIntegrated in control valve
Dziļums ar vāciņu [mm]380 mm
Dziļums bez vāciņa [mm]365 mm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Grīdas apsildes kontūrs— sūkņa tipsUPM3 Auto 15-70 130
Grīdas apsildes kontūrs— sūkņa zīmolsGrundfos
HE caurules izmērsØ18
HE pievienošanas izmērs3/4"
Specifikācija
Vērtība
HE savienojuma veidsG, iekš. vītne
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX apkures lodējuma materiālsBrazed copper
Izolācijas materiālsEPDM
Izstrādājumu grupaNelieli mezgli
Jauda [kW]20.0 kW
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionVX-SOLO II H2 ECL310/A260 TYPE 1 2xSTW
Material Description (Short TeVX Solo II H2, TYPE 1, 2xSTW
Mixing circuit - controlVMV 15 / AMV 150
Nominālais spiediens, primārais [bāri]16 bar
Nominālais spiediens, sekundārais [bāri]6 bar
PapildinformācijaVāciņšDivkārša drošības funkcijaCauruļu izolācija
Platums ar vāciņu [mm]550 mm
Platums bez vāciņa [mm]530 mm
Product line33
Produkta veidsVX Solo II H2 (A260)
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensAugša un apakša
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]110 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsBalta, lakota tērauda loksne
Vienības izmēra tipsTips 1

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars45 Kilogram
Neto svars43 Kilogram
Volume219.555 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424639044
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm