Danfoss logo
VX Solo II H2

VX Solo II H2 (A260), Tips 2

004U8285

Produkta veids: VX Solo II H2 (A260), Tips 2, 16 bar, 110 °C

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures HEX tipsXB06H-1 40
Apkures kapacitāte [kW]30 kW
Apkures kontroles veidsElektronisks
Apkures kontroliera nosaukumsECL 210 / A260
Apkures sūkņa tipsUPM3 Auto 15-70 130
Apkures sūkņa zīmolsGrundfos
Application typeIndirect Heating
AprakstsVX Solo II H2 tips 2 ar izolētām caurulēm
Attiecas uz EEIANo
Augstums ar vāciņu [mm]860 mm
Augstums bez vāciņa [mm]860 mm
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
Connection direction secondaryTop and bottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH caurules izmērsØ18
DH pievienošanas izmērs3/4"
DH savienojuma veidsĀrējā vītne
Diferenciālā spiediena regulatorsIntegrated in control valve
Dziļums ar vāciņu [mm]380 mm
Dziļums bez vāciņa [mm]365 mm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Grīdas apsildes kontūrs— sūkņa tipsUPM3 Auto 15-70 130
Grīdas apsildes kontūrs— sūkņa zīmolsGrundfos
HE caurules izmērsØ18
HE pievienošanas izmērs3/4"
HE savienojuma veidsiekšējā vītne
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Specifikācija
Vērtība
HEX apkures lodējuma materiālsBrazed copper
Izolācijas materiālsEPDM
Izstrādājumu grupaNelieli mezgli
Jauda [kW]30.0 kW
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Mājsaimniecību skaits [Max]1
Mājsaimniecību skaits [Min]1
Material DescriptionVX-SOLO II H2 ECL210/A260 TYPE 2 CALO
Material Description (Short TeVX Solo II H2, TYPE 2
Mixing circuit - controlVMV 15 / AMV 150
Nominālais spiediens, primārais [bāri]16 bar
Nominālais spiediens, sekundārais [bāri]6 bar
Pakotnes augstums [mm]420 mm
Pakotnes dziļums [mm]620 mm
Pakotnes platums [mm]840 mm
PapildinformācijaVāciņšCauruļu izolācijaDrošības funkcija
Platums ar vāciņu [mm]550 mm
Platums bez vāciņa [mm]530 mm
Product line33
Produkta veidsVX Solo II H2 (A260)
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
RemarksIndir. HE, ECL210/260, safety function for FH and pipe insul.
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensAugša un apakša
Siltummaiņa pārbaudes spiediens [bāri]38 bar
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]110 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsBalta, lakota tērauda loksne
Vāciņa opcijaIekļauts
Vienības izmēra tipsTips 2

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars45 Kilogram
Neto svars43 Kilogram
Volume219.555 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162510452
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm