VX Solo 22 H OP (P330), Tips 3
145G4709
Produkta veids: VX Solo 22 H OP (P330), Tips 3, 16 bar, 120 °C
145G4709
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkures HEX tips | XB37M-1 50 |
| Apkures kontroles veids | Elektronisks |
| Apkures kontroliera nosaukums | ECL 310 / P330 |
| Application type | Indirect Heating |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Augstums ar vāciņu [mm] | 1037 mm |
| Augstums bez vāciņa [mm] | 1037 mm |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 230 V |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH caurules izmērs | Ø22 |
| DH pievienošanas izmērs | 1" |
| DH savienojuma veids | Ārējā vītne |
| Diferenciālā spiediena regulators | Integrated in control valve |
| Dziļums ar vāciņu [mm] | 400 mm |
| Dziļums bez vāciņa [mm] | 385 mm |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| HE caurules izmērs | Ø22 |
| HE pievienošanas izmērs | 1" |
| HE savienojuma veids | iekšējā vītne |
| Heating Actuator | AMV 10 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Heating Control valve | AVQM 20 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 6.30 m³/h |
| HEX apkures lodējuma materiāls | Brazed copper |
| Izolācijas materiāls | EPDM |
| Izstrādājumu grupa | Nelieli mezgli |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | VX Solo22H OP ECL310/P330 75kW Sonometer |
| Material Description (Short Te | VX Solo22H OP, ECL310/P330, 75kW, HM |
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 16 bar |
| Nominālais spiediens, sekundārais [bāri] | 6 bar |
| Platums ar vāciņu [mm] | 600 mm |
| Platums bez vāciņa [mm] | 545 mm |
| Product line | 33 |
| Produkta veids | VX Solo 22 H OP (P330) |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma virziens | Apakša |
| Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C] | 120 °C |
| UL novērtējums | No |
| Vāciņa materiāls | Balta, lakota tērauda loksne |
| Vienības izmēra tips | Tips 3 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 52 Kilogram |
| Neto svars | 50 Kilogram |
| Volume | 390.142 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162533291 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |