Danfoss logo
Substation type Unistat 1016 A-W with closed cover

Unistat 1016A HT, Tips 2, Apkures kontroliera nosaukums: ECL 310

146B5870

Produkta veids: Unistat 1016A HT, Tips 2, 16 bar, 120 °C, ECL 310

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures HEX tipsXB06H-1 36
Apkures kontroles veidsElektronisks
Apkures kontroliera nosaukumsECL 310
Application typeIndirect Heating
AprakstsUnistat 1016A 30kW HT ECL310 12bar with HM
Attiecas uz EEIANo
Augstums ar vāciņu [mm]870 mm
Augstums bez vāciņa [mm]870 mm
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH caurules izmērsØ18
DH pievienošanas izmērs3/4"
DH savienojuma veidsĀrējā vītne
Diferenciālā spiediena regulatorsIntegrated in control valve
Dziļums ar vāciņu [mm]337 mm
Dziļums bez vāciņa [mm]337 mm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
HE caurules izmērsØ18
HE pievienošanas izmērs3/4"
HE savienojuma veidsiekšējā vītne
Specifikācija
Vērtība
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]2.50 m³/h
HEX apkures lodējuma materiālsBrazed copper
Izstrādājumu grupaNelieli mezgli
Jauda [kW]30.0 kW
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material Description1016A 30kW HT ECL310 12bar Sono 1,5
Material Description (Short TeUnistat 1016A, 30kW HT, Sono 1,5
Nominālais spiediens, primārais [bāri]16 bar
Nominālais spiediens, sekundārais [bāri]6 bar
Platums ar vāciņu [mm]490 mm
Platums bez vāciņa [mm]490 mm
Product line33
Produkta veidsUnistat 1016A HT
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensApakša
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]120 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsBalta, lakota tērauda loksne
Vienības izmēra tipsTips 2

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars60 Kilogram
Neto svars40 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162739662
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm