Unistat 1016A HT, Tips 1, Apkures kontroliera nosaukums: ECL 310
004F4821
Produkta veids: Unistat 1016A HT, Tips 1, 16 bar, 130 °C, ECL 310
004F4821
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkures HEX tips | XB06H-1 16 |
| Apkures kapacitāte [kW] | 16 kW |
| Apkures kontroles veids | Elektronisks |
| Apkures kontroliera nosaukums | ECL 310 |
| Application type | Indirect Heating |
| Apraksts | Danfoss mezgls Unistat 1016 A PN16 16KW HT ECL310 iesk. saskrūve |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Augstums ar vāciņu [mm] | 870 mm |
| Augstums bez vāciņa [mm] | 870 mm |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 230 V |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH caurules izmērs | DN 15 |
| DH pievienošanas izmērs | 3/4" |
| DH savienojuma veids | Ārējā vītne |
| Diferenciālā spiediena regulators | Integrated in control valve |
| Dziļums ar vāciņu [mm] | 337 mm |
| Dziļums bez vāciņa [mm] | 337 mm |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| HE caurules izmērs | Ø18 |
| HE pievienošanas izmērs | 3/4" |
| HE savienojuma veids | iekšējā vītne |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Heating Actuator | AMV 13 |
| Heating Control valve | AVQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| HEX apkures lodējuma materiāls | Brazed copper |
| Izstrādājumu grupa | Nelieli mezgli |
| Jauda [kW] | 16.0 kW |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | 1016A 16kW HT ECL310 12bar insert 110 |
| Material Description (Short Te | Unistat 1016A, 16kW HT |
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 16 bar |
| Nominālais spiediens, sekundārais [bāri] | 6 bar |
| Platums ar vāciņu [mm] | 490 mm |
| Platums bez vāciņa [mm] | 490 mm |
| Product line | 33 |
| Produkta veids | Unistat 1016A HT |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma virziens | Apakša |
| Siltummaiņa pārbaudes spiediens [bāri] | 38 bar |
| Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C] | 130 °C |
| UL novērtējums | No |
| Vāciņa materiāls | Balta, lakota tērauda loksne |
| Vienības izmēra tips | Tips 1 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 60 Kilogram |
| Neto svars | 40 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162745724 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |