Termix VX, Tips 1, Apkures kontroliera nosaukums: AVTB
IS995006
Produkta veids: Termix VX, Tips 1, 16 bar, 110 °C, AVTB
IS995006
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkures HEX tips | T24-1 50 G3/4"*20 H |
| Apkures kontroles veids | Termostatisks |
| Apkures kontroliera nosaukums | AVTB |
| Application type | Indirect Heating |
| Apraksts | VX-6 T24 Island P5 50 AVTB 15 - 30-100°C |
| Apstiprinājums | CE |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Augstums ar vāciņu [mm] | 800 mm |
| Augstums bez vāciņa [mm] | 750 mm |
| Barošanas spriegums [V] | 230.0 V |
| CE marķējums | Yes |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH caurules izmērs | Ø18 |
| DH pievienošanas izmērs | 3/4" |
| DH savienojuma veids | G, iekš. vītne |
| Dziļums ar vāciņu [mm] | 430 mm |
| Dziļums bez vāciņa [mm] | 370 mm |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| HE caurules izmērs | Ø18 |
| HE pievienošanas izmērs | 3/4" |
| HE savienojuma veids | G, iekš. vītne |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Heating Actuator | AVTB |
| Heating Control valve | AVTB |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.90 m³/h |
| HEX apkures lodējuma materiāls | Brazed copper |
| Izstrādājumu grupa | Nelieli mezgli |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | TENGIGRIND VX-6 P6 50 |
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 16 bar |
| Platums ar vāciņu [mm] | 540 mm |
| Platums bez vāciņa [mm] | 505 mm |
| Product line | 33 |
| Produkta veids | Termix VX |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma virziens | Apakša |
| SCIP dokumentācija nr. | e07e68ef-574e-4dea-839c-403044eed2e2 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | TENGIGRIND VX-6 P6 50 |
| Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C] | 110 °C |
| UL novērtējums | No |
| Vāciņa materiāls | Balta, lakota tērauda loksne |
| Vāciņa opcija | Papildu |
| Vienības izmēra tips | Tips 1 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 30 Kilogram |
| Neto svars | 29 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560358005 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |