Danfoss logo
VX-Split Apumpe

Termix VX, Tips 4, Apkures kontroliera nosaukums: AVTB

IS995004

Produkta veids: Termix VX, Tips 4, 10 bar, 110 °C, AVTB

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures HEX tipsT24-1 40 G3/4"*20 H
Apkures kontroles veidsTermostatisks
Apkures kontroliera nosaukumsAVTB
Application typeIndirect Heating
AprakstsVX-4 T24 Island P4 40 AVTB 15 - 30-100°C
ApstiprinājumsCE
Attiecas uz EEIANo
Augstums ar vāciņu [mm]800 mm
Augstums bez vāciņa [mm]750 mm
Barošanas spriegums [V]230.0 V
CE marķējumsYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH caurules izmērsØ18
DH pievienošanas izmērs3/4"
DH savienojuma veidsG, iekš. vītne
Dziļums ar vāciņu [mm]430 mm
Dziļums bez vāciņa [mm]370 mm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
HE caurules izmērsØ18
HE pievienošanas izmērs3/4"
HE savienojuma veidsG, iekš. vītne
Specifikācija
Vērtība
Heating ActuatorAVTB
Heating Control valveAVTB
Heating control valve kvs value [m³/h]1.90 m³/h
HEX apkures lodējuma materiālsBrazed copper
Izstrādājumu grupaNelieli mezgli
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionTENGIGRIND VX-4 T24 P4 40
Nominālais spiediens, primārais [bāri]10 bar
Platums ar vāciņu [mm]540 mm
Platums bez vāciņa [mm]505 mm
Product line33
Produkta veidsTermix VX
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensApakša
SCIP dokumentācija nr.87ef6a0f-ae36-4cc4-a657-177ad51a3933
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsTENGIGRIND VX-4 T24 P4 40
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]110 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsBalta, lakota tērauda loksne
Vāciņa opcijaPapildu
Vienības izmēra tipsTips 4

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars30 Kilogram
Neto svars29 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5706560309212
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm