Danfoss logo
Termix CS 32/40 VX Snowmelting 144H2687, 144H2467

Termix VX Snowmelting, Tips 1, Apkures kontroliera nosaukums: AVTB

144H2687

Produkta veids: Termix VX Snowmelting, Tips 1, 16 bar, 110 °C, AVTB

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures HEX tipsXB59M-1 40 G2"*50 H
Apkures kontroles veidsTermostatisks
Apkures kontroliera nosaukumsAVTB
Application typeIndirect Heating
AprakstsTermix CS 32/40 VX Snowmelting
ApstiprinājumsCE
Attiecas uz EEIANo
Augstums bez vāciņa [mm]1000 mm
CE marķējumsYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
DH caurules izmērsDN32
DH pievienošanas izmērs1 1/4"
DH savienojuma veidsThread
Dziļums bez vāciņa [mm]450 mm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
HE caurules izmērsDN40
HE pievienošanas izmērs1 1/2"
HE savienojuma veidsG, iekš. vītne
Specifikācija
Vērtība
Heating ActuatorAVTB
Heating Control valveAVTB
HEX apkures lodējuma materiālsBrazed copper
Izstrādājumu grupaNelieli mezgli
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionTermix CS 32/40 VX Snowmelting
Nominālais spiediens, primārais [bāri]16 bar
Platums bez vāciņa [mm]1150 mm
Product line33
Produkta veidsTermix VX Snowmelting
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensApakša
SCIP dokumentācija nr.cafa0e07-c8f4-41c2-af06-33a7e969163a
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsTermix CS 32/40 VX Snowmelting
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]110 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa opcijaBez
Vienības izmēra tipsTips 1

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars90 Kilogram
Neto svars89 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5706561549655
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm