Danfoss logo
Compactstation VX

Termix Compact 40 VX, Tips 1, Apkures kontroliera nosaukums: ECL 110

144H2814

Produkta veids: Termix Compact 40 VX, Tips 1, 16 bar, 110 °C, ECL 110

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures HEX tipsXB59M-1 50 G2"*50 H
Apkures kontroles veidsElektronisks
Apkures kontroliera nosaukumsECL 110
Application typeIndirect Heating
AprakstsCompactstation VX 40/40-E
ApstiprinājumsCE
Attiecas uz EEIANo
Augstums bez vāciņa [mm]1000 mm
Barošanas spriegums [V]230.0 V
CE marķējumsYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH caurules izmērsDN40
DH pievienošanas izmērs1 1/2"
DH savienojuma veidsG, ārējā vītne
Dziļums bez vāciņa [mm]450 mm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
HE caurules izmērsDN40
HE pievienošanas izmērs1 1/2"
HE savienojuma veidsG, iekš. vītne
Specifikācija
Vērtība
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]4.0 m³/h
HEX apkures lodējuma materiālsBrazed copper
Izstrādājumu grupaNelieli mezgli
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionCompactstation VX 40/40-E
Nominālais spiediens, primārais [bāri]16 bar
Platums bez vāciņa [mm]1120 mm
Product line33
Produkta veidsTermix Compact 40 VX
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensApakša
SCIP dokumentācija nr.3d6e8e3c-0963-4da9-ac94-444c10d3ef3e
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsCompactstation VX 40/40-E
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]110 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa opcijaBez
Vienības izmēra tipsTips 1

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars90 Kilogram
Neto svars90 Kilogram
Volume0.504 Cubic meter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5706561632265
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm