Danfoss logo
Termix Compact 28 VX-FI_INSUCOVER

Termix Compact 28 VX-FI, Tips 2, Apkures kontroliera nosaukums: ECL 310

144H3989

Produkta veids: Termix Compact 28 VX-FI, Tips 2, 16 bar, 120 °C, ECL 310

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures HEX tipsT137H-1 30 G1"*20 H
Apkures kontroles veidsElektronisks
Apkures kontroliera nosaukumsECL 310
Application typeIndirect Heating
AprakstsCompact 28 VX-FI H OP Typ 2
ApstiprinājumsCE
Attiecas uz EEIANo
Augstums bez vāciņa [mm]890 mm
Barošanas spriegums [V]230.0 V
CE marķējumsYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH caurules izmērsØ28
DH pievienošanas izmērs1"
DH savienojuma veidsG, iekš. vītne
DHW kontroles veidsWithout
DHW kontroliera nosaukumsNo Controller
Dziļums bez vāciņa [mm]400 mm
EPD ir pieejamaYes
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
HE caurules izmērsØ28
Specifikācija
Vērtība
HE pievienošanas izmērs1"
HE savienojuma veidsG, iekš. vītne
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
HEX apkures lodējuma materiālsBrazed copper
Izstrādājumu grupaNelieli mezgli
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionCompact 28 VX-FI H OP Typ 2
Nominālais spiediens, primārais [bāri]16 bar
Platums bez vāciņa [mm]905 mm
Product line33
Produkta veidsTermix Compact 28 VX-FI
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensApakša
SCIP dokumentācija nr.0e4c2fb5-84ab-44b0-8265-49fa78dcda42
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]120 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa opcijaBez
Vienības izmēra tipsTips 2

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars60 Kilogram
Neto svars59 Kilogram
Volume322.18 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715628333274
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm