Termix Compact 28 VX-FI-PS, Tips 2, Apkures kontroliera nosaukums: ECL 310
144H4046
Produkta veids: Termix Compact 28 VX-FI-PS, Tips 2, 16 bar, 120 °C, ECL 310
144H4046
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkures HEX tips | T137H-1 40 G1"*20 H |
| Apkures kontroles veids | Elektronisks |
| Apkures kontroliera nosaukums | ECL 310 |
| Application type | Indirect Heating |
| Apraksts | Compact 28 VX-FI-PS Type 2 |
| Apstiprinājums | CE |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Augstums bez vāciņa [mm] | 890 mm |
| Barošanas spriegums [V] | 230.0 V |
| CE marķējums | Yes |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH caurules izmērs | Ø28 |
| DH pievienošanas izmērs | 1" |
| DH savienojuma veids | G, iekš. vītne |
| Dziļums bez vāciņa [mm] | 400 mm |
| EPD ir pieejama | Yes |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| HE caurules izmērs | Ø28 |
| HE pievienošanas izmērs | 1" |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| HE savienojuma veids | G, iekš. vītne |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | AVQM |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 4.00 m³/h |
| HEX apkures lodējuma materiāls | Brazed copper |
| Izstrādājumu grupa | Nelieli mezgli |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | Compact 28 VX-FI-WS Type 2 |
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 16 bar |
| Platums bez vāciņa [mm] | 905 mm |
| Product line | 33 |
| Produkta veids | Termix Compact 28 VX-FI-PS |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma virziens | Apakša |
| SCIP dokumentācija nr. | 563de11c-730a-4b6e-b7b8-5ec14c203341 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | Compact 28 VX-FI-WS Type 2 |
| Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C] | 120 °C |
| UL novērtējums | No |
| Vāciņa opcija | Bez |
| Vienības izmēra tips | Tips 2 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 60 Kilogram |
| Neto svars | 59 Kilogram |
| Volume | 244.776 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715628347790 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |