Danfoss logo
DSU-Pro

Substations, DSU Pro, Biomass, HT_IN_AT, 60 kW

200B2027

District heating substation, 60 kW, 190 mm insert for energy meter, control valve AVQM 4,0, heat exchanger XB37H-1-40, safety valve 3 bar, safety thermostat (high temperature), bottom and top connections

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures kontroles veidsECL 310
AprakstsDistrict heating substation, 60 kW, 190 mm insert for energy meter, control valve AVQM 4,0, heat exchanger XB37H-1-40, safety valve 3 bar, safety thermostat (high temperature), bottom and top connections
Attiecas uz EEIAYes
CE marķējumsYes
Connection direction secondaryTop and bottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Izstrādājumu grupaSubstations
Jauda [kW]60.0 kW
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionDSU Pro 60 H I190 ECL310
Nominālais spiediens, primārais [bāri]16 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Produkta veidsDSU Pro
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensTop and bottom
Substation versionBiomass, HT_IN_AT
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Neto svars1 Kilogram